Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773894","name":"PNOZ mli1p 10m spring","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Actual product may vary
PNOZ mli1p 10m spring
Product ID: 773894
GTIN: 4046548050417
用於安全連接 2 個 PNOZ ml1p 的電纜,5-pin 屏蔽,
彈簧端子,10 m。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060313 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050417 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |