Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773894","name":"PNOZ mli1p 10m spring","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ mli1p 10m spring
Numero dell'articolo: 773894
GTIN: 4046548050417
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetto a molla “plug-in”, 10 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetto a molla “plug-in”, 10 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione | cULus Listed |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. 5 poli |
| Tipo connettore 2 | Connettore femm. 5 poli |
| Materiale superf. Contatto 1 | stagnato |
| Materiale connettori femmina | Lega CU |
| Lunghezza cavo | 10 |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Grigio |
| Colore custodia | Nero RAL 9011 |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
| Schermatura K1 | Sì |
| Numero fili | 5 |
| Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
| Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
| Altezza | 22 |
| Larghezza | 17.5 |
| Profondità | 13 |
| Peso netto | 308 |
| Peso lordo | 322 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050417 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |