닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773894","name":"PNOZ mli1p 10m spring","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ mli1p 10m spring
제품 번호: 773894
GTIN: 4046548050417
2개 PNOZ ml1p 안전 연결용 케이블, 5-핀 차폐형,
스프링 타입 단자, 10 m.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 6c |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27060313 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050417 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |