Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773894","name":"PNOZ mli1p 10m spring","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ mli1p 10m spring
Produktnummer: 773894
GTIN: 4046548050417
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
fjederklemme, 10 m.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse | cULus Listed |
Teknisk data
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 5-pol. hunstik |
| Stiktype 2 | 5-pol. hunstik |
| Kontaktoverflader materiale 1 | fortinnet |
| Hunstikkenes materiale | Cu-legering |
| Kabellængde | 10 |
| Farve på kabelkappe 1 | grå |
| Husets farve | sort, RAL 9011 |
| Trækevne for kabel 1 | nej |
| Afskærmning K1 | ja |
| Antal ledere | 5 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
| Mål, højde | 22 |
| Mål, bredde | 17.5 |
| Mål, dybde | 13 |
| Nettovægt | 308 |
| Bruttovægt | 322 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050417 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |