Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773894","name":"PNOZ mli1p 10m spring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mli1p 10m spring
Productnummer: 773894
GTIN: 4046548050417
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
veerkrachtklemmen, 10 m.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | cULus Listed |
Technische data
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 5-pol. connector (fem.) |
| Connectortype 2 | 5-pol. connector (female) |
| Contactoppervlakken mater. 1 | vertind |
| Materiaal van de bussen | Cu-legering |
| Kabellengte | 10 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | grijs |
| Kleur van de behuizing | zwart RAL 9011 |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Afscherming K1 | ja |
| Aantal aders | 5 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Afmeting hoogte | 22 |
| Afmeting breedte | 17.5 |
| Afmeting diepte | 13 |
| Nettogewicht | 308 |
| Brutogewicht | 322 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060313 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050417 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |