Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773894","name":"PNOZ mli1p 10m spring","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ mli1p 10m spring
Numéro de l'article: 773894
GTIN: 4046548050417
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, bornier à ressorts, 10 m.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement ad...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, bornier à ressorts, 10 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation | cULus Listed |
Données techniques
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Connecteur femelle à 5 broches |
| Type de connecteur 2 | Connecteur femelle à 5 broches |
| Surf. contact matériel 1 | étamé |
| Matériau du connecteur femelle | Alliage Cu |
| Longueur du câble | 10 |
| Couleur gaine extérieure 1 | gris |
| Couleur du boîtier | noir RAL 9011 |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Blindage K1 | Oui |
| Nombre de fils | 5 |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 2 | UL94 V-0 |
| Dimensions hauteur | 22 |
| Dimension largeur | 17.5 |
| Dimension profondeur | 13 |
| Poids net | 308 |
| Poids brut | 322 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050417 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |