text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mli1p 10m spring

Número de producto: 773894
GTIN: 4046548050417
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, spring-loaded terminal, 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, spring-loaded terminal, 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación cULus Listed  
 
Tipo conector 1 Conector hembra de 5 polos  
Tipo de conector macho 2 Conector hembra de 5 polos  
Superf. contacto material 1 estañado  
Material conectores hembra Aleación de cobre  
Longitud cable 10  
Color envoltura exterior 1 gris  
Color de la carcasa negro RAL 9011  
Capacidad de arrastre cable 1 no  
Apantallado K1 sí  
Número de hilos 5  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Dimensión de altura 22  
Dimensión Ancho 17.5  
Dimensión Profundidad 13  
Peso neto 308  
Peso bruto 322  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050417  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr