Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000034","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Produkten kan variera
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m
Artikelnummer: Z9000034
GTIN:
Sensor-/sensorkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad,
ingångssidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°,
utgångssidan: M12-kontakt, hane, A-kodad, vinklad 90°, 5 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000048.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Sensor-/sensorkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, ingångssidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, utgångssidan: M12-kontakt, hane, A-kodad, vinklad 90°, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-20
80 |
| Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
| Kondensation tillåten? | tillåten |
Mekaniska data
| Kabeltyp K1 |
Matning och dataledning
2 par tvinnade dubbeltrådar |
| Kabellängd | 5 |
| Impedans kabel K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Tvärsnitt dataledare K1 | 2 × 0,34 mm² |
| Tvärsnitt UB-ledare K1 | 2 × 0,34 mm² |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmningstyp K1 | Fläta av förtennad koppar |
| Nettovikt | 210 |
| Bruttovikt | 215 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |