text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m

製品コード: Z9000034
GTIN: 
センサ/センサケーブル、DeviceNet/CANopen、PVC、5ピン、シールド、 入力側: コネクタM12、メス、Aコード化、角度90°、 出力側: コネクタM12、オス、Aコード化、角度90°、5 m。 This article has been discontinued. The successor is C1000048.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
使用周囲温度 -20  
80  
相対湿度・温度 最大95 %  
結露耐性 可  
ケーブルタイプK1 電源ケーブルとデータケーブル  
ツイストペア2組  
ケーブルの長さ 5  
インピーダンスケーブルK1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
データケーブルK1接続線径 2×0.34 mm²  
UBケーブルK1接続線径 2×0.34 mm²  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 スズめっき銅より線  
実量 210  
総重量 215  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-9.1  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026