text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m

Numéro de l'article: Z9000034
GTIN: 
Capteur / câble de capteur, DeviceNet/CANOpen, PVC, à 5 broches, blindé, côté entrée : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°, côté sortie : connecteur mâle M12, codé A, coudé 90°, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Capteur / câble de capteur, DeviceNet/CANOpen, PVC, à 5 broches, blindé, côté entrée : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°, côté sortie : connecteur mâle M12, codé A, coudé 90°, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

 
Température d’utilisation -20  
80  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? autorisé  
Type de câble K1 Alim. et câble de données  
2 paires de fils dbl torsadés  
Longueur du câble 5  
Impédance du câble K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Section câble de données K1 2 x 0,34 mm²  
Section câble UB K1 2 x 0,34 mm²  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en cuivre étamé  
Poids net 210  
Poids brut 215  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Version du ETIM ETIM-7.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026