text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m

Produktnummer: Z9000034
GTIN: 
Sensor/sensor-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polet, afskærmet, indgangsside: Stik M12, hun, A-kodet, vinklet 90°, udgangsside: Stik M12, han, A-kodet, vinklet 90°, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Sensor/sensor-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polet, afskærmet, indgangsside: Stik M12, hun, A-kodet, vinklet 90°, udgangsside: Stik M12, han, A-kodet, vinklet 90°, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

 
Omgivelsestemperatur -20  
80  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? tilladt  
Kabeltype K1 Forsyning og dataledning  
2 par snoede dobbeltledere  
Kabellængde 5  
Impedans kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Tværsnit dataleder K1 2 x 0,34 mm²  
Tværsnit UB-leder K1 2 x 0,34 mm²  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Flet af fortinnet kobber  
Nettovægt 210  
Bruttovægt 215  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026