Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000034","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Abbildung ähnlich
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m
Artikelnummer: Z9000034
GTIN:
Sensor/Sensor Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt,
Eingangsseite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°,
Ausgangsseite: Stecker M12, male, A-kodiert, abgewinkelt 90°, 5 m.
Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000048.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Sensor/Sensor Kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, geschirmt, Eingangsseite: Stecker M12, female, A-kodiert, abgewinkelt 90°, Ausgangsseite: Stecker M12, male, A-kodiert, abgewinkelt 90°, 5 m. Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000048.
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-20
80 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | zulässig |
Mechanische Daten
| Kabeltyp K1 |
Versorgung und Datenleitung
2 Paare verdrillte Doppeladern |
| Länge des Kabels 1 | 5 |
| Impedanz Kabel K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Querschnitt UB-Leiter K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Abschirmung K1 | ja |
| Art der Abschirmung K1 | Geflecht aus verzinntem Kupfer |
| Nettogewicht | 210 |
| Bruttogewicht | 215 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |