text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m

Productnummer: Z9000034
GTIN: 
Sensor/sensor-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, afgeschermd, ingangszijde: stekker M12, female, A-gecodeerd, haaks 90°, uitgangszijde: stekker M12, male, A-gecodeerd, haaks 90°, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Sensor/sensor-kabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, afgeschermd, ingangszijde: stekker M12, female, A-gecodeerd, haaks 90°, uitgangszijde: stekker M12, male, A-gecodeerd, haaks 90°, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

 
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Vochtbelasting vermelding max. 95 %  
Condensvorming toegelaten? toegelaten  
Kabeltype K1 Voeding en datakabel  
2 paar getwiste dubbele aders  
Kabellengte 5  
Impedantie kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Doorsnede datakabel K1 2 x 0,34 mm²  
Doorsnede voedingskabel K1 2 x 0,34 mm²  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Vlechtwerk van vertind koper  
Nettogewicht 210  
Brutogewicht 215  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000026