text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m

Ürün numarası: Z9000034
GTIN: 
Sensör/sensör kablosu, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 pimli, korunmuş, giriş tarafı: Konektör M12, dişi, A kodlu, 90° açılı, çıkış tarafı: Konektör M12, erkek, A kodlu, 90° açılı, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Sensör/sensör kablosu, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 pimli, korunmuş, giriş tarafı: Konektör M12, dişi, A kodlu, 90° açılı, çıkış tarafı: Konektör M12, erkek, A kodlu, 90° açılı, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

 
Olarak çevre ısısı -20  
80  
Nem oranı Maks. %95  
Condensation permitted? Permitted  
Kablo tipi K1 Besleme ve veri kablosu  
2 çift bükümlü çift  
Kablo uzunluğu 5  
Empedans kablosu K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Çapraz kesit veri kablosu K1 2 x 0,34 mm²  
Çapraz kesit UB kablo K1 2 x 0,34 mm²  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Braided tinned copper  
Net agirlik 210  
Brüt ağırlık 215  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000026