text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m

Numero dell'articolo: Z9000034
GTIN: 
Cavo sensore/sensore, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 poli, schermato, lato di ingresso: connettore M12, femmina, con codifica A, angolo 90°, lato di uscita: connettore M12, maschio, con codifica A, angolo 90°, 5m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Cavo sensore/sensore, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 poli, schermato, lato di ingresso: connettore M12, femmina, con codifica A, angolo 90°, lato di uscita: connettore M12, maschio, con codifica A, angolo 90°, 5m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Indicazione umidità Max. 95 %  
Condensazione ammessa Omologazione  
Tipo cavo K1 Alimentazione e cavo dati  
2 coppie fili doppi intrecc.  
Lunghezza cavo 5  
Impedenza cavo K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Sezione trasv. cond. dati K1 2 x 0,34 mm²  
Sezione trasv. cond. UB K1 2 x 0,34 mm²  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete in rame zincato  
Peso netto 210  
Peso lordo 215  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-9.1  
Versione ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026