Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000034","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 5m
Numer produktu: Z9000034
GTIN:
Przewód czujnik/czujnik, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-stykowy, ekranowany,
po stronie wejścia: Złącze M12, wewnętrzne, kodowanie A, kątowe 90°,
po stronie wyjścia: Złącze M12, męskie, kodowanie A, kątowe 90°, 5 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000048.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Przewód czujnik/czujnik, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-stykowy, ekranowany, po stronie wejścia: Złącze M12, wewnętrzne, kodowanie A, kątowe 90°, po stronie wyjścia: Złącze M12, męskie, kodowanie A, kątowe 90°, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000048.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-20
80 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Dozwolone |
Dane mechaniczne
| Kabel typu K1 |
Przewód zasilania i danych
2 pary skrętki |
| Długość przewodu | 5 |
| Impedancja przewodu K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Przekrój kabla danych K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Przekrój kabla UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Typ ekranowania K1 | Oplot miedziany cynowany |
| Ciężar netto | 210 |
| Ciężar brutto | 215 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |