Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Artikelnummer: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -5 - 80 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig M23-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | Ändhylsa |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Sn |
Kabellängd | 5.5 m |
Material skärmyta K1 | Sn |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | orange |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Tvärsnitt dataledare K1 | (4 x 1,50 +(2 x 1,0)) mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Nettovikt | 1160 g |
Bruttovikt | 1340 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548106671 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023191 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002025 |