text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK

Ürün numarası: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector; 8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing; length 5.5m;

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


 
Olarak çevre ısısı -5 - 80  °C
Connector type 1 8-pin M8 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 Sıkmalı konnektör  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Sn  
Kablo uzunluğu 5.5  m
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Renkli kablo yalıtımı 1 Turuncu  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Max. outside diameter cable K1 10.2 - 11  mm
Çapraz kesit veri kablosu K1 (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm²  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
Net agirlik 1160  g
Brüt ağırlık 1340  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548106671  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023191  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002025