Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Numero dell'articolo: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -5 - 80 °C |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M23 8 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Capocorda |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Sn |
Lunghezza cavo | 5.5 m |
Mat. superficie schermo K1 | Sn |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Arancio |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Diametro est. max. cavo K1 | 10.2 - 11 mm |
Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm² |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Peso netto | 1160 g |
Peso lordo | 1340 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548106671 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |