닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
제품 번호: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
기술 데이터
환경 데이터
대기 온도 | -5 - 80 °C |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 8-핀 M8 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 2 | 크림프 커넥터 |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Sn |
케이블 길이 | 5.5 m |
실드 표면 소재 K1 | Sn |
컬러 케이블 절연 1 | 오렌지 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 10.2 - 11 mm |
데이터 케이블 K1 단면 | (4 x 1.50 +( 2 x 1.0)) mm² |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
순중량 | 1160 g |
총중량 | 1340 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548106671 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27023191 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC002025 |