Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Produktnummer: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -5 - 80 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M23-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | Endemuffe |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Sn |
Kabellængde | 5.5 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Farve på kabelkappe 1 | orange |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Tværsnit dataleder K1 | (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm² |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Nettovægt | 1160 g |
Bruttovægt | 1340 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548106671 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |