Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Número do produto: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -5 - 80 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M23, 8 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Ponteiras |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Sn |
Comprimento do cabo | 5.5 m |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 10.2 - 11 mm |
Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm² |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Peso líquido | 1160 g |
Peso bruto | 1340 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548106671 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023191 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002025 |