Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Numéro de l'article: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -5 - 80 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M23, connecteur femelle à 8 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Embout |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Sn |
Longueur du câble | 5.5 m |
Matériau surface blindage K1 | Sn |
Couleur gaine extérieure 1 | orange |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 10.2 - 11 mm |
Section câble de données K1 | (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm² |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Poids net | 1160 g |
Poids brut | 1340 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548106671 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023191 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |