Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Numer produktu: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -5 - 80 °C |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 8-pinowe złącze żeńskie M8 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | Złącze zaciskowe |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Sn |
Długość przewodu | 5.5 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
Kolor izolacji przewodu 1 | Pomarańczowy |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Max. outside diameter cable K1 | 10.2 - 11 mm |
Przekrój kabla danych K1 | (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm² |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
Ciężar netto | 1160 g |
Ciężar brutto | 1340 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548106671 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023191 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002025 |