text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu H FS2 SN SD-T

Artikelnummer: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort 512 MB, för höjda miljökrav.

Enhet

Ditt pris

SEK8,555.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Användningsområde Standard/Fail-safe  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 17  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Syfte med UINT1 int. Systemspannung  
Typ av UINT1 DC  
Tolerans för UINT1 -2 %/+3 %  
Max. ström kontin. drift UINT1 2  
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. EN61131-2  
UINT1 kortslutningssäker ja  
IEC 61131-programmering nein  
Multiprogrammering nein  
Nollspänningssäkra variabler nein  
Avvikelse tid +/- 10s/Tag  
Arbetsminne 256 MB  
Löstagbart lagringsmedium SD-Karte  
Kontakttyp SafetyNet-gränssn RJ45  
Safetynet överföringshast 100 MBit/s  
Inställning Safety-överf.hast automatisch  
Cykeltid SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -40  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Bredbandsbrus enligt EN 60068-2-64  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan Periphery und Module Supply  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolierung  
Potentialavskiljning 2 mellan Periphery Supply und Systemsp.  
Typ av potentialavskiljning 2 Funktionsisolierung  
Kåpmaterial underdel PC  
Anslutningsplint Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Plinttyp steckbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24 - 12 AWG  
Mått höjd 125.6  
Mått bredd 130  
Mått djup 83.7  
Nettovikt 350  
Bruttovikt 390  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242207  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088229  
Volym 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Verktyg för snabb avisolering i flera steg av Ethernet- och SafetyNET p-kablar, förpackningen innehåller = 1 sats.
SEK2,143.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Stickkontakt, 4-polig, rak kontakt M12, B-kodad, IDC-kontakt, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6–8mm
SEK419.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 1-radig, 4-polig, skruvanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK63.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, kontaktsats för spänningsförsörjning, 2-radig, 8-polig, fjäderkraftanslutning, FPE 2 kontakter.
SEK92.00