Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
Ürün numarası: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O,
arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN,
SD kart 512 MB, artan çevre gereksinimleri için.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, SD kart 512 MB, artan çevre gereksinimleri için.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Standard/Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Module Supply |
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 17 |
| U2'in amacı | Periphery Supply |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| UINT1 - U2 pot. yalıtım | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| UINT1'in amacı | int. Systemspannung |
| UINT1 tipi | DC |
| UINT1 toleransı | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| Standart UINT1 U kesme köprüsü | EN61131-2 |
| UINT1 kısa devre koruması | ja |
Programlama
| IEC 61131 programlama | nein |
| Çoklu programlama | nein |
| Geçici olmayan değişkenler | nein |
Cpu
| Süre sapması | +/- 10s/Tag |
| Ana bellek | 256 MB |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | SD-Karte |
SafetyNET p arayüzü
| Safetynet i/f konektör tipi | RJ45 |
| Safetynet iletim hızı | 100 MBit/s |
| SafetyNet ilet. hızı ayarı | automatisch |
| SafetyNET p döngü süresi | 2 ... 60 000 ms |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -40 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Periphery und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Periphery Supply und Systemsp. |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Funktionsisolierung |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 125.6 |
| Genislik boyutu | 130 |
| Derinlik boyutu | 83.7 |
| Net agirlik | 350 |
| Brüt ağırlık | 390 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242207 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| Cilt | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, besleme voltajı için konektör seti, 1 sıralı, 4 pimli,
vidalı bağlantı, PU 2 konektör.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, besleme voltajı için konektör seti, 2 sıralı, 8 pimli,
yaylı bağlantı, PU 2 konektör.
Opsiyonel aksesuarlar
Stripping Tool
380070
Ethernet ve
SafetyNET p kablolarının hızlı ve çok aşamalı sıyrılması için araç, PU 1set.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Geçmeli konektör, 4 pimli, düz M12 konektör, D kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikel kaplamalı,
kablo vidalı bağlantı PG9, dış kablo çapı 6-8 mm