关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
产品物料号: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu ,具有更高性能的头部模块,控制系统 PSSu I/O ,
故障保护和标准, PL e , SIL CL 3 , 2 个 RJ45 端口, SafetyNET p RTFN
, 512 MB SD 卡,用于提高环境要求。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 适用范围 | Standard/Fail-safe |
技术数据
电气数据
| U1的用途 | Module Supply |
| 供电电压 (V) | 24 |
| 电源电压类型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 17 |
| U2的用途 | Periphery Supply |
| 供电电压2 (V) | 24 |
| 电源电压类型U2 | DC |
| U2的公差 | -30 %/+25 % |
| UINT1和U2之间的电势隔离 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| UINT1的用途 | int. Systemspannung |
| UINT1的类型 | DC |
| UINT1的公差 | -2 %/+3 % |
| 最大连续操作电流UINT1 | 2 |
| UINT1电源中断时间的标准 | EN61131-2 |
| UINT1短路保护 | ja |
编程
| IEC 61131编程 | nein |
| Multi编程 | nein |
| 非易失性变量 | nein |
中央处理器
| 时间偏差 | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
可移动媒体
| 插件式存储器 | SD-Karte |
SafetyNET p接口
| SafetyNET p连接的连接器类型 | RJ45 |
| Safetynet接口的传输速率 | 100 MBit/s |
| SafetyNet接口的传输速率设置 | automatisch |
| SafetyNET p循环时间 | 2 ... 60 000 ms |
环境数据
| 设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -40 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结 |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
| EMC 达到标准 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 宽带噪声至 | EN 60068-2-64 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 150 m/s² |
| 冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
| 过电压等级 | II |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 保护类型,安装 | IP54 |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
潜在的分离
| 电路元件之间存在的电位隔离1 | Periphery und Module Supply |
| 电位隔离类型1 | Funktionsisolierung |
| 电路元件之间存在的电位隔离2 | Periphery Supply und Systemsp. |
| 电位隔离类型2 | Funktionsisolierung |
机械数据
| 壳体材料下部 | PC |
| 连接端子 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 端子样式 | steckbar |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 125.6 |
| 宽度尺寸 | 130 |
| 深度尺寸 | 83.7 |
| 净重 | 350 |
| 总重 | 390 |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 是的 |
| RoHS (除) ,符合直接指令。 |
7a
7C i |
| 符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
| REACh 所含物质 | 铅 |
| 污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
| CAS号 | 7439-92-1 |
| SCIP 输入可用 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27242207 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000024 |
| ETIM 引用功能 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| 卷宗 | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
必选的操作配件
可选的配件
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
可插拔接插件,4针,直式连接器M12,D编码,
螺丝式连接,螺纹环材料:锌模铸,锌镍,
线缆螺丝式连接Pg9,电缆外径6-8mm