Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
Номер артикула: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu I/O,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN,
SD-карта на 512 МБ, для повышенных требований к окружающей среде.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu I/O, отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN, SD-карта на 512 МБ, для повышенных требований к окружающей среде.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Области применения | Standard/Fail-safe |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Module Supply |
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 17 |
| Назначение U2 | Periphery Supply |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Разв. потен. м/у UINT1 и U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Назначение UINT1 | int. Systemspannung |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
| Допуск по UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| Станд. прерыв.пит. моста UINT1 | EN61131-2 |
| Защита UINT1 от КЗ | ja |
программирование
| Программирование по IEC-61131 | nein |
| Мультипрограммирование | nein |
| Неизменяемые переменные | nein |
ПРОЦЕССОР
| Отклонение времени | +/- 10s/Tag |
| ОЗУ | 256 MB |
Съемные носители
| Съемная память | SD-Karte |
Интерфейс SafetyNET p
| Тип разъема интерф. Safetynet | RJ45 |
| Скорость передачи Safetynet | 100 MBit/s |
| Настр-ка скор. пер. SafetyNet | automatisch |
| Длительность цикла SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -40 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Periphery und Module Supply |
| Тип развязки потенциалов 1 | Funktionsisolierung |
| Развязка потенциалов 2 между | Periphery Supply und Systemsp. |
| Тип развязки потенциалов 2 | Funktionsisolierung |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Соединительная клемма |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Тип клеммы | steckbar |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24 - 12 AWG |
| Размер по высоте | 125.6 |
| Размер по ширине | 130 |
| Размер по глубине | 83.7 |
| Вес нетто | 350 |
| Вес брутто | 390 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| Объем | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, комплект соединителей для источника питания, 1-рядные, 4-пин,
винтовое соединение, ПУ 2 соединителя.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, набор разъемов для источника питания, 2-рядные, 8 клемм,
пружинные контакты, PU 2 соединителя.
Дополнительные принадлежности
Stripping Tool
380070
Инструмент для быстрой и многоэтапной зачистки кабелей Ethernet и
SafetyNET p, 1 комплект в упаковке.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное,
винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм