Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
Número do produto: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSUE/S,
failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN,
cartão SD de 512 MB, para elevadas exigências ambientais.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSUE/S, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, cartão SD de 512 MB, para elevadas exigências ambientais.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de utilização | Standard/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Module Supply |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 17 |
| Função de U2 | Periphery Supply |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Separ. de pot. UINT1 para U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Finalidade de UINT1 | int. Systemspannung |
| Tipo de UINT1 | DC |
| Tolerância de UINT1 | -2 %/+3 % |
| Corr. máx. oper. cont. UINT1 | 2 |
| Transp. Interrup.U Norma UINT1 | EN61131-2 |
| UINT1 contra curto-circuito | ja |
Programação
| Programação conforme IEC 61131 | nein |
| Multiprogramação | nein |
| Variáveis não voláteis | nein |
CPU
| Desvio da hora | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
Meios removíveis
| Mídia armazenamento conectável | SD-Karte |
Interface SafetyNET p
| Tipo conect. interf. Safetynet | RJ45 |
| Taxa de transm. Safetynet | 100 MBit/s |
| Ajuste taxa transm. Safety | automatisch |
| Tempo ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Periphery und Module Supply |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | Periphery Supply und Systemsp. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Funktionsisolierung |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 125.6 |
| Dimensão de profundidade | 83.7 |
| Dimensão de profundidade | 130 |
| Peso líquido | 350 |
| Peso bruto | 390 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242207 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| Volume | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 1 fileira, de 4polos,
conexão de rosca, embalagem com 2 conectores.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 2 fileiras, 8polos,
conexão de mola, embalagem com 2 conectores.
Acessórios opcionais
Stripping Tool
380070
Ferramenta para decapagem rápida e multi-estágio de cabos Ethernet e
SafetyNET p, PU: 1 peça.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Conector de encaixe, 4 polos, conector reto M12, codificação D,
conexão do terminal de corte, material do anel roscado: Zinco fundidoniquelado,
conexão do cabo Pg9, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm