Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
Número de producto: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuI/O,
Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET pRTFN,
tarjeta SD 512 MB, para requisitos ambientales exigentes.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuI/O, Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET pRTFN, tarjeta SD 512 MB, para requisitos ambientales exigentes.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de aplicación | Standard/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 17 |
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
| Separ. potencial UINT1 y U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Finalidad de UINT1 | int. Systemspannung |
| Tipo de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT1 | -2 %/+3 % |
| Corr. máx. func. cont. UINT1 | 2 |
| Puent. int. tens. normas UINT1 | EN61131-2 |
| UINT1 resist. cortocircuitos | ja |
Programación
| Programación IEC 61131 | nein |
| Multiprogramación | nein |
| Variables no volátiles | nein |
CPU
| Desviación de la hora | +/- 10s/Tag |
| Memoria de trabajo | 256 MB |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | SD-Karte |
Interfaz SafetyNET p
| Tipo con. interface SafetyNet | RJ45 |
| Velocidad transm. SafetyNet | 100 MBit/s |
| Ajuste vel. transm. SafetyNet | automatisch |
| Tiempo de ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | IP54 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Periphery und Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 1 | Funktionsisolierung |
| Separación de pot. 2 entre | Periphery Supply und Systemsp. |
| Tipo de separación de pot. 2 | Funktionsisolierung |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Borne de conexión |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Clase de borne | steckbar |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 125.6 |
| Dimensión Ancho | 130 |
| Dimensión Profundidad | 83.7 |
| Peso neto | 350 |
| Peso bruto | 390 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| Volumen | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 1-rzędowy, 4-stykowy,
połączenie śrubowe, złącza PU 2.
€5.55
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 2-rzędowy, 8-stykowy,
połączenie sprężynowe, złącza PU 2.
€8.07
Accesorios Opcionales
Stripping Tool
380070
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania
izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 kpl.
€187.62
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€36.66