Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
Artikelnummer: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN,
SD-Karte 512 MB, für erhöhte Umweltanforderungen.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 17 |
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
| Potenzialtrennung UINT1 zu U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Zweck von UINT1 | int. Systemspannung |
| Art von UINT1 | DC |
| Toleranz von UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 | 2 |
| Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm | EN61131-2 |
| UINT1 kurzschlussfest | ja |
Programmierung
| IEC 61131-Programmierung | nein |
| Multi-Programmierung | nein |
| Nullspannungssichere Variablen | nein |
CPU
| Abweichung der Uhrzeit | +/- 10s/Tag |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
Wechseldatenträger
| Steckbares Speichermedium | SD-Karte |
SafetyNET p-Schnittstelle
| Steckertyp Safetynet-Schnittst | RJ45 |
| Safetynet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Einstellung Safety-Übertr.Rate | automatisch |
| Zykluszeit SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -40 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breitbandrauschen nach | EN 60068-2-64 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Periphery und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
| Potenzialtrennung 2 zwischen | Periphery Supply und Systemsp. |
| Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 125.6 |
| Abmessung b | 130 |
| Abmessung t | 83.7 |
| Nettogewicht | 350 |
| Bruttogewicht | 390 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| Volumen | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 1-reihig, 4-polig,
Schraubanschluss, VPE 2 Stecker.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 2-reihig, 8-polig,
Federkraftanschluss, VPE 2 Stecker.
Optionales Zubehör
Stripping Tool
380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und
SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-codiert,
Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm