닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
제품 번호: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu I/O,
고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN,
SD 카드 512MB, 높아진 환경 요건 충족.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 어플리케이션 범위 | Standard/Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | Module Supply |
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 17 |
| U2의 용도 | Periphery Supply |
| 공급 전압 2 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| UINT1과 U2 사이 전위 절연 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| UINT1의 용도 | int. Systemspannung |
| UINT1의 유형 | DC |
| UINT1 허용 범위 | -2 %/+3 % |
| 최대 전류 연속 작동 UINT1 | 2 |
| 브리지 U-인터럽트 UINT1 표준 | EN61131-2 |
| UINT1 단락 안전 | ja |
프로그래밍
| IEC 61131 프로그래밍 | nein |
| 멀티 프로그래밍 | nein |
| 비휘발성 변수 | nein |
CPU
| 시간 편차 | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
이동식
| 플러그인 메모리 | SD-Karte |
SafetyNET p 인터페이스
| Safetynet i/f 커넥터 유형 | RJ45 |
| Safetynet 전송률 | 100 MBit/s |
| SafetyNet 전송률 설정 | automatisch |
| SafetyNET p 사이클 타임 | 2 ... 60 000 ms |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -40 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 광대역 노이즈 지정 | EN 60068-2-64 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | Periphery und Module Supply |
| 전위 절연 유형 1 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 2 사이 | Periphery Supply und Systemsp. |
| 전위 절연 유형 2 | Funktionsisolierung |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 125.6 |
| 폭 치수 | 130 |
| 깊이 치수 | 83.7 |
| 순중량 | 350 |
| 총중량 | 390 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242207 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| 용량 | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
선택적 액세서리
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
플러그인 커넥터, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식,
스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트,
케이블 스크류 연결 Pg9, 케이블 외경: 6-8mm