Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
Numero dell'articolo: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu I/O,
failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN,
scheda SD 512 MB, per elevati requisiti ambientali.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu I/O, failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, scheda SD 512 MB, per elevati requisiti ambientali.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo di applicazione | Standard/Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 17 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30 %/+25 % |
| Isolam. elettr. UINT1 per U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Scopo di UINT1 | int. Systemspannung |
| Tipo di UINT1 | DC |
| Tolleranza di UINT1 | -2 %/+3 % |
| Corr. max funz. continuo UINT1 | 2 |
| Ponte interr. U UINT1 Norma | EN61131-2 |
| UINT1 pr.corto/C | ja |
Programmazione
| Programmazione IEC 61131 | nein |
| Programmazione Multi | nein |
| Variabili non volatili | nein |
CPU
| Deviazione temporale | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
Supporti rimovibili
| Supporto memoria collegabile | SD-Karte |
Interfaccia SafetyNET p
| Tp.connett.interf.SafetyNet | RJ45 |
| Velocità trasmiss. SafetyNet | 100 MBit/s |
| Impost.veloc.trasm. SafetyNet | automatisch |
| Tempo di ciclo SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 60068-2-64 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Periphery und Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Funktionsisolierung |
| Isolamento elettrico 2 tra | Periphery Supply und Systemsp. |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Funktionsisolierung |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 125.6 |
| Larghezza | 130 |
| Profondità | 83.7 |
| Peso netto | 350 |
| Peso lordo | 390 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| Volume | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, connector set for supply voltage, 1-row, 4-pin,
screw connection, PU 2 connectors.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, connector set for supply voltage, 2-row, 8-pin,
spring-loaded connection, PU 2 connectors.
Accessori opzionali
Stripping Tool
380070
Tool for fast and multi-stage stripping of Ethernet and
SafetyNET p cables, PU 1 set.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Plug-in connector, 4-pin, connector straight M12, D-coded,
screw connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,
cable screw connection Pg9, outer cable diameter 6-8mm