text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ XE2 24VDC

Artikelnummer: 774621
GTIN: 
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. ESPE expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CCC  
CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Omgivningstemperatur 0 - 60  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Mått höjd 94  mm
Mått bredd 27  mm
Mått djup 122  mm
Bruttovikt 1  g