text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ XE2 24VDC

Numer produktu: 774621
GTIN: 
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. ESPE expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CCC  
CE  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Temperatura pracy 0 - 60  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Wysokość 94  mm
Szerokość 27  mm
Głębokość 122  mm
Ciężar brutto 1  g