Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"774621","name":"PNOZ XE2 24VDC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PNOZ XE2 24VDC
Artikelnummer: 774621
GTIN:
Sicherheitsschaltgerät/Erweiterungsmodul (standalone) Eingang:
1/2/3-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Breite: 22,5mm.
BWS-Erweiterungsgerät für PNOZ XM1.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CCC
CE cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 94 mm |
| Abmessung b | 27 mm |
| Abmessung t | 122 mm |
| Bruttogewicht | 1 g |