Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774621","name":"PNOZ XE2 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ XE2 24VDC
Produktnummer: 774621
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. ESPE
expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CCC
CE cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Mål, højde | 94 mm |
| Mål, bredde | 27 mm |
| Mål, dybde | 122 mm |
| Bruttovægt | 1 g |