Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"774621","name":"PNOZ XE2 24VDC","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
PNOZ XE2 24VDC
Numéro de l'article: 774621
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. ESPE
expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 94 mm |
| Dimension largeur | 27 mm |
| Dimension profondeur | 122 mm |
| Poids brut | 1 g |