text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ XE2 24VDC

Productnummer: 774621
GTIN: 
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. ESPE expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CCC  
CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Omgevingstemperatuur 0 - 60  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Afmeting hoogte 94  mm
Afmeting breedte 27  mm
Afmeting diepte 122  mm
Brutogewicht 1  g