Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774621","name":"PNOZ XE2 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ XE2 24VDC
Número de producto: 774621
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. ESPE
expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CCC
CE cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 94 mm |
| Dimensión Ancho | 27 mm |
| Dimensión Profundidad | 122 mm |
| Peso bruto | 1 g |