Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774621","name":"PNOZ XE2 24VDC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PNOZ XE2 24VDC
Numero dell'articolo: 774621
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. ESPE
expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CCC
CE cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Altezza | 94 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Profondità | 122 mm |
| Peso lordo | 1 g |