Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774621","name":"PNOZ XE2 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ XE2 24VDC
Ürün numarası: 774621
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. ESPE
expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CCC
CE cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 94 mm |
| Genislik boyutu | 27 mm |
| Derinlik boyutu | 122 mm |
| Brüt ağırlık | 1 g |