text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
62 produkter hittades
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.

På begäran
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.

På begäran
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar kommunikationsinkoppling, 2 Ethernet-gränssnitt, USB- minne, särskilt för brännartillämpningar.

På begäran
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Anslutningsledning, USB 2.0 Typ A på USB 2.0 Typ Mini-B, ledartvärsnitt: 0,09 mm², skärmad, kabellängd: 3 m

På begäran
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Löstagbar fjäderkraftplint X1 för de konfigurerbara säkraministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

På begäran
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Löstagbar skruvplint X1 för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

På begäran
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

På begäran
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-minne, 512 MB, för PNOZ m B1, basmodul PNOZmulti 2.

På begäran
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.

På begäran
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar för PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

På begäran
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 8 kB.

På begäran
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

På begäran
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Dekal för chipkort, ministyrningar PNOZmulti, 12 st.

På begäran
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti chipkort, 1 st, 8 kB.

På begäran
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 32 kB.

På begäran
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

På begäran
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Termineringskontakt på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
GTIN: 4046548080728
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
GTIN: 4046548080711
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
GTIN: 4046548080629
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning