text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
4 produkter hittades
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, huvudmodul, distribuerat system PSSuniversal I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN.

På begäran
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, huvudmodul, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hylskontakter 4-poliga D-kodade, SafetyNET p RTFN, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, huvudmodul med ökad prestanda, styrsystem PSSu I/O, Failsafe och Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portar, SafetyNET p RTFN, SD-kort 512 MB, för höjda miljökrav.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning