text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
62 tuotetta löytyi
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4turvallista puolijohdelähtöä.

Tilauksesta
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, Ethernet-liitäntä kytkimellä, USB-muisti.

Tilauksesta
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettava, tiedonsiirtoyhteys, 2 Ethernet-liitäntää, USB -muiti, erityisesti poltinsovelluksiin.

Tilauksesta
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Liitäntäjohto, USB 2.0 tyyppi A USB 2.0 tyyppi mini-B, johtimen poikkipinta: 0,09 mm², suojattu, johdon pituus: 3 m

Tilauksesta
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Pistokejousiliitin X1 konfiguroitaville PNOZmulti 2 -pienohjauksille, koodaustyyppi 2.

Tilauksesta
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Pistokeruuviliitin X1 konfiguroitaville PNOZmulti 2 -pienohjauksille, koodaustyyppi 2.

Tilauksesta
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Tilauksesta
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-muisti, 512 MB, PNOZ m B1:lle, perusyksikkö PNOZmulti 2.

Tilauksesta
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 32 kB.

Tilauksesta
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Sarja pistojousiliittimiä PNOZ m EF SafetyNetille, tiedonsiirtomoduuli, PNOZmulti 2 -pienohjaukset.

Tilauksesta
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 8 kB.

Tilauksesta
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).

Tilauksesta
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
PSEN im1 -liitäntä useiden turvamattojen liittämiseen ja arviointiinPNOZmulti-järjestelmään, 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.

Tilauksesta
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 8 kB.

Tilauksesta
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sirukorttipidin, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.

Tilauksesta
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Tarra sirukortille, PNOZmulti-pienohjaukset, 12 kpl.

Tilauksesta
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Liitäntäpistoke PNOZmulti-perusyksikön vasemmalle puolelle,keltainen/musta (10 kpl).

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
GTIN: 4046548080728
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
GTIN: 4046548080575
Motion Monitoring -adapteri BOS/REX 15/15, 2,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
GTIN: 4046548080681
Motion Monitoring -adapteri ROCKWELL 15/15 2,5 m.

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus