Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
A pedido
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
A pedido
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, dispositivobásico,
ampliável, conexão de comunicação, 2 interfaces Ethernet, memória USB
, especial para aplicações do queimador.
A pedido
Cabo de conexão, USB 2.0 tipo A para USB 2.0 tipo mini B
seção transversal do condutor: 0,09 mm², blindado, comprimento do cabo:3 m
A pedido
Terminais de conexão a mola encaixáveis X1 para minicontroladoresseguros
e configuráveis PNOZmulti 2, codificação tipo 2.
A pedido
Terminais de conexão a parafuso encaixáveis X1 para minicontroladoresseguros e configuráveis
PNOZmulti 2, codificação tipo 2.
A pedido
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.
A pedido
Memória USB, 512 MB, para PNOZ m B1, aparelho básico PNOZmulti 2.
A pedido
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.
A pedido
Interface PSEN im1 para conexão e avaliação de diversos
tapetes de segurança com o sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (A x
L x P), tipo de conexão terminais de mola.
A pedido
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
A pedido
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
A pedido
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
A pedido
Conector terminal no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti,
amarelo/preto (10 unidades).
A pedido
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
A pedido
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
A pedido
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
A pedido
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.
A pedido
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.
A pedido
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.