text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
62 Ürün bulundu
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.

istek üzerine
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler temelünitesi, genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.

istek üzerine
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, temelbirim, genişletilebilir, iletişim bağlantısı, 2 Ethernet arabirimi, USB bellek, özellikle brülör uygulamaları için.

istek üzerine
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Bağlantı kablosu, USB 2.0 Tip Mini-B üzerinde USB 2.0 Tip A, iletken kesit alanı: 0,09 mm², korumalı, kablo uzunluğu: 3 m

istek üzerine
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler için X1 geçmeli yaylı terminal, kodlama tipi 2.

istek üzerine
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler için X1geçmeli vidalı terminal, kodlama tipi 2.

istek üzerine
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

istek üzerine
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB bellek, 512 MB, PNOZ m B1, PNOZmulti 2 temel ünite için.

istek üzerine
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 32 kB.

istek üzerine
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
PNOZ m EF SafetyNet, iletişim modülü, PNOZmulti 2 küçük kontrolörler için geçmeli vidalı terminal seti.

istek üzerine
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
PNOZmulti sistemine birkaç basınca duyarlı emniyet matını bağlamak ve değerlendirmek için PSEN im1 arayüzleri, 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller.

istek üzerine
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti çipli kart, 10 parça set, 8 kB.

istek üzerine
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Çipli kart braketi, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için.

istek üzerine
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Çipli kart etiketi, PNOZmulti küçük kontrolörleri, 12 parça.

istek üzerine
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 8 kB.

istek üzerine
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti yonga kartı, 10 parça set, 32 kB.

istek üzerine
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için çipli kart okuyucu.

istek üzerine
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı konektörü, sarı/siyah (10 parça).

istek üzerine
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan sonlandırıcı, sarı/siyah (10 parça).

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB06 5.0m
772243
GTIN: 4046548082609
Hareket İzleme Adaptörü ELAU 9/9 5 m.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin