Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Produkten kan variera
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Artikelnummer: 772300
Anslutningsledning, USB 2.0 Typ A på USB 2.0 Typ Mini-B,
ledartvärsnitt: 0,09 mm², skärmad, kabellängd: 3 m
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 0.5 A |
Fältbusgränssnitt
Provspänning |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | |
Form på kontakttyp 2 | vinklad |
Kontaktytor material 1 | |
Kontaktytor material 2 | |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | |
Kabeltyp K1 | |
Kabellängd | 3 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | PVC |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 3.7 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.09 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 28 |
Avskärmning K1 | ja |
Antal ledare | 4 |
Halogenfri | Ja |
Nettovikt | 61 g |
Bruttovikt | 68 g |
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
EAN-kod | 4046548107128 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060307 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000001 |
ETIM-referensfunktion | EC003249 |
Volym | 0.288 |