text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
62 Nalezené produkty
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy.

Na vyžádání
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, ethernetové rozhraní s funkcí switche, paměť USB.

Na vyžádání
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Konfigurovatelné malé bezpečnostní řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnípřístroj, rozšiřitelný, komunikační zapojení, 2 ethernetová rozhraní, paměť USB, speciálně pro aplikace hořáků.

Na vyžádání
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Spojovací kabel, USB 2.0 typ A na USB 2.0 typ Mini-B, průřez vodice: 0,09 mm², stíněný, délka kabelu: 3 m

Na vyžádání
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Zásuvná pružinová svorka X1 pro konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2, kódování typ 2.

Na vyžádání
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Zásuvná šroubovací svorka X1 pro konfigurovatelné malé bezpečné řídicíjednotky PNOZmulti 2, kódování typ 2.

Na vyžádání
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Na vyžádání
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Paměť USB, 512 MB, pro PNOZ m B1, základní modu PNOZmulti 2.

Na vyžádání
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 32 kB.

Na vyžádání
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Sada zásuvných pružinových svorek pro PNOZ m EF SafetyNet, komunikací modul, malé řídicí jednotky PNOZmulti 2.

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti paměťová karta, sada 10 ks, 8 kB.

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.

Na vyžádání
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Nálepka na čipovou kartu, malé řídicí jednotky PNOZmulti, 12 kusů.

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 8 kB.

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti paměťová karta, Set 10 ks, 32 kB.

Na vyžádání
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Na vyžádání
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).

Na vyžádání
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Ukončovací konektor na levou stranu základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
GTIN: 4046548079111
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
GTIN: 4046548079128
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití