text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
62개 제품이 발견됨
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛, 확장 가능, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력.

요청
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 베이스 유닛, 확장 가능, Ethernet 인터페이스(스위치 포함), USB 20 메모리.

요청
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛, 확장 가능, 통신 연결, 2x Ethernet 인터페이스, USB 메모리, 특히 버너 어플리케이션용.

요청
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
연결 리드, USB 2.0 Type A와 USB 2.0 Type Mini-B 연결, 도체 단면: 0.09mm², 차폐, 케이블 길이: 3m

요청
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2용 플러그인 스프링 터미널 1개, 코딩 유형 2.

요청
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2용 플러그인 스크류 터미널 1개, 코딩 유형 2.

요청
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

요청
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB 메모리, 512 MB, PNOZ m B1용, 베이스 유닛 PNOZmulti 2.

요청
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti 칩 카드, 1x 피스, 32 kB.

요청
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
PNOZ m EF SafetyNet용 플러그인 스크류 단자 세트, 통신 모듈, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2.

요청
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
여러 압력 감지 안전 매트를 PNOZmulti 시스템에 연결하고 평가하기 위한 인터페이스 PSEN im1, 규격 96 x 48 x 43.5mm(H x W x D), 스프링 타입 단자 연결 유형.

요청
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti 칩 카드, 세트 10개, 8 kB.

요청
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
칩 카드용 브래킷, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB용.

요청
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
칩 카드용 라벨, 소형 컨트롤러 PNOZmulti, 12개.

요청
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti 칩 카드, 1x 피스, 8 kB.

요청
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti 칩 카드, 세트 10x 피스, 32 kB.

요청
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB용 칩 카드 리더.

요청
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
베이스 유닛 PNOZmulti의 왼쪽에 모듈을 연결하기 위한 커넥터, 노란색/검정색(10개).

요청
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
베이스 유닛 PNOZmulti의 왼쪽에 있는 터미네이터, 노란색/검정색(10개).

요청
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
GTIN: 4046548079111
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 1.5 m.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택